ix Industrial® ist Gewinner des German Innovation Awards
ix Industrial® bereits zum dritten Mal ausgezeichnet
Am 29.05.2019 erhielt HARTING für den ix Industrial® den begehrten German Innovation Award 2019 verliehen. In der Kategorie Excellence in Business to Business überzeugte der innovative Steckverbinder den Rat für Formgebung. Für HARTING ist dies der erneute Beweis, dass wir mit ix Industrial® und miniaturisierten Ethernet-Schnittstellen auf dem richtigen Weg sind.
Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Ein Preis, der Innovationen sichtbar macht - Eine davon ist HARTINGs ix Industrial®.
Der Gewinner
HARTINGs ix Industrial® steht für Robustheit, Miniaturisierung und hohe Performance. Mit diesen Attributen bietet ix Industrial®, mit Blick auf immer kleiner werdende Geräte und Sensoren, schon heute die Lösung von morgen. Den verbreiteten RJ45 Steckverbinder im Visier, bietet der ix Industrial® die Lösung für neue Industriegeräte. Eine Steckverbindung, die klein und robust ist, gleichzeitig aber eine Cat. 6A Performance für 1/10 Gbit/s Ethernet in der Steuerungsebene sicherstellt, stand schon lange auf der Wunschliste von Anwendern, Designern und Entwicklern. Diesem Wunsch entspricht HARTING mit dem HARTING ix Industrial®, einem auf all diese Anforderungen passenden, durchgängigen System.
Im Industrial Ethernet (Typ A) sowie bei Signalen und seriellen BUS Systemen (TypB) zeigt die ix Industrial® Schnittstelle ihr Können.
Eine im Vergleich zum RJ45 um 70 % verringerte Baugröße der Buchsen erlaubt Geräteherstellern einen Einsatz in wesentlich kleineren Geräten. Für die Geräte-Integration steht eine kleine aber dennoch robuste Buchse mit fünf THR Schirmkontakten für höchste Stabilität auf der Leiterplatte bereit. Die ix-Steckverbinder verfügen über eine stabile Verrastung über zwei Metallhaken und garantieren zusammen mit der neuen Buchse eine absolut sichere und vibrationsfeste Verbindung – vom Kabel bis auf die Leiterplatte. Und das für mindestens 5.000 Steckzyklen.
Die Jury
Die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Experten aus Industrie, Wissenschaft, Institutionen und Finanzwirtschaft. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit. Die Innovationsstrategie sollte Aspekte wie soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit und den Energie- und Ressourceneinsatz berücksichtigen.
Rat für Formgebung - der Auslober
Ins Leben gerufen vom Deutschen Bundestag und gestiftet von der deutschen Industrie setzt sich der Rat für Formgebung als unabhängige und international agierende Institution für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ein. Mit seinen Wettbewerben, Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren und Publikationen leistet er seit 1953 einen entscheidenden Beitrag zum Wissenstransfer rund um das Thema Design.
Wer diesen Preis gewinnt, hat mit seiner Entwicklung den Nerv der Zeit getroffen und eine Innovation geschaffen, die ihren Benutzern das Leben erleichtert. Dementsprechend erfreut waren die Kollegen Maximilian Rohrer und Jonas Diekmann von HARTING Electronics, als sie den Preis entgegennahmen.
„Dies ist mittlerweile die dritte Auszeichnung für ix Industrial®. Für mich ganz klar der Beweis, dass wir mit ix Industrial® die Zeichen der Zeit richtig gedeutet haben und DIE zukünftige miniaturisierte Schnittstelle für Ethernet im Industrieeinsatz geschaffen haben“.
Jonas Diekmann, Technischer Redakteur HARTING Electronics.
„Für mich als Produktmanager für die ix Industrial® Baureihe ist es eine ganz besondere Ehre diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Das Produkt steckt gerade erst in den Kinderschuhen und trotzdem gibt es schon zahlreiche große und kleine Anwender, die sich begeistert von den neuen Möglichkeiten mit unserer Lösung zeigen. Und das ist erst der Anfang. In den kommenden Jahren werden wir das Portfolio um den ix noch ausbauen. Der Award ist eine tolle Motivation für diesen Weg!“
Maximilian Rohrer, Productmanager ix Industrial®