Push-In Schnellanschlusstechnik für Baugrößen Han® 3A und 4A
Auf der HANNOVER MESSE 2024 präsentiert die Technologiegruppe die neuen Push-In-Monoblöcke für Han®3A and Han® 4A
Mit der Push-In Anschlusstechnik von HARTING können Anwender die Montagezeit für Steckverbinder um bis zu 30% reduzieren. HARTING ergänzt sein Push-In Portfolio um die Monoblöcke Han® 3A und Han® 4A mit Push-In Anschluss für Gehäuse der entsprechenden Baugrößen. Werden Drähte mit Aderendhülse verwendet, müssen die Kontaktkammern der Einsätze nicht extra mit einem Werkzeug offengehalten werden.
Der Litzen-Druck genügt für das Einführen der Leiterenden in die Kammer, die Käfigzugfeder fixiert den Draht und gewährleistet eine robuste und hochwertige Kontaktierung. Bei Einsatz abisolierter Adern kann man den Betätiger mit einem einfachen Werkzeug gedrückt halten – die Käfigzugfeder bleibt offen. Die Litzen lassen sich schnell, sicher und reproduzierbar fixieren. Han® Push-in hilft also, Fehler zu vermeiden und die Stecksicherheit zu erhöhen, u.a. durch Kodierung.
Benefits at a glance:
- Bis zu 30% weniger Montagezeit durch direktes Einführen des Leiters in die Kontaktkammer
- Einfache Handhabung durch werkzeuglosen Anschluss
- Kosteneinsparungen
- Geeignet für Aderendhülsen, abisolierte Litzen und Massivdrähte