Lösungen für Rechenzentren

Einfache und sichere Skalierbarkeit der Energie aus dem Netz

Eine effiziente und zuverlässige Infrastruktur setzt voraus, dass die Energie optimal verteilt wird. HARTING Lösungen können helfen, die Skalierbarkeit des Netzes zu vereinfachen.

Die konsequente Umsetzung der All Electric Society (AES) erfordert höhere Strom- und Spannungslevel auf engstem Raum. Die Netzinfrastruktur muss so ausgelegt sein, dass die Energie optimal verbunden, geregelt und gesteuert werden kann.

Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer

Bereits bei der Netzanbindung des Rechenzentrums zeigen sich die Vorteile von Plug & Play Lösungen gegenüber Festverdrahtungen. So verkürzen sich die Installationszeiten, wenn Teile des Übergangs vom 110 kV-Hochspannungsnetz in den Niederspannungs-Bereich im Innenraum des Rechenzentrums (400 V/230 V) mithilfe von Kabelkonfektionen mit Steckverbindern ausgeführt werden.

Han® HPR Single Pole mit 25 verschiedenen Codierungsmöglichkeiten

Für den Transformatorausgang bieten sich die Steckverbinder der Han® HPR High Performance Transformer Connector (HPTC) Reihe an: Sie ermöglichen die Übertragung bis 3,6 kV/1400A (AC/DC, Gehäuse teilentladungsfrei) und gewährleisten einen wirksamen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit (bis IP69K) im Außenbereich. Die Schnittstellen-Komponenten sind so robust ausgeführt, dass eine Leistungsübertragung z.B. zwischen Generatoren, Konvertern und Trafos langfristig stabil bleibt.

Han® HPR HPTC ermöglicht Zeitersparnis durch einfache Installation und Abschirmung ohne Schrumpfen oder Kleben
HARTING Han® HPR - Simple & secure plug and play solutions for high current and voltage applications

Vorkonfektionierte Kabel für kürzere Installationszeiten

Im Innenbereich sichert der Automatic Transformer Switch (ATS) die Leistungsversorgung der nachgelagerten Geräte im Rechenzentrum. Hier lässt sich der Anschluss der Transformatoren der unteren Ebene am besten mit Han® HPR Single Poles (250A bis 800A) realisieren.

Han® HPR Single Poles zur Verbindung des Automatic Transformer Switch (ATS)

Auf der spannungsführenden Seite verfügen die Single Poles über einen umfassenden Berührschutz, so dass bei einer möglicherweise erforderlichen Deinstallation sichergestellt ist, dass keine Stromschlaggefahr besteht.

Generell ist das Crimpen optimal für eine gleichbleibende Qualität von Anschlüssen, weil die Prozesse am exaktesten wiederholbar sind. Bei einem Transformer Switch ist das vor allem auf der Kabelseite relevant. An der Anbauseite können auch andere Anschlussarten wie Schraubanschlüsse oder Kabelschuhe genutzt werden. Die Single poles sind die bessere Alternative für den ATS: Festverdrahtungen brauchen für jeden Eingriff den Fachkräfteeinsatz.

Mit den Single Poles verringert sich der Installationsaufwand, die Flexibilität wächst. Das hilft den Betreibern von Rechenzentren im Umgang mit dem Personal- und Fachkräftemangel.  

Web-Seminar | Standardisierung von Rechenzentren: Kosten senken und Markteinführung beschleunigen