Messe GITEX in Dubai: Rinspeed-Car „Oasis“ mit miniMICA im Scheinwerferlicht
Das Rinspeed-Konzeptfahrzeug „Oasis“ präsentiert sich nun im Scheinwerferlicht der Messe GITEX (Gulf Information Technology Exhibition). Die Messe findet vom 14. bis 18. Oktober 2018 in Dubai (Vereinigte Arabische Emeriate) statt. Im Mittelpunkt stehen dabei der smarte Mini-Industrie-Computer der HARTING Technologiegruppe, die HARTING MICA®, wie auch die Weiterentwicklung, die miniMICA. Die miniMICA ist im „Oasis“ verbaut.
Mit der miniMICA ist eine skalierbare und flexible Architektur geschaffen worden, mit der Computing-Bausteine auf verschiedene Weise miteinander verbunden werden können. Die steckbaren Module sowie die Konfiguration des Systems lassen sich im Falle des „Oasis“ nach Wunsch des Fahrers auf die jeweilige Aufgabenstellung des Fahrzeugs zuschneiden. „Dadurch wird eine ressourceneffiziente Nutzung des Fahrzeugs möglich“, sagt Dominik Nimmesgern, General Manager bei HARTING Middle East, Vereinigte Arabische Emirate. Performance und Features on demand – zu sehen im „Oasis“ auf dem Stand des Telekomanbieters Etisalat (Zabeel Hall / Stand Z1-A20, Z1-A10).
Auf der Messe wird ebenfalls die HARTING MICA® (Modular Industry Computing Architecture) einen Schwerpunkt bilden. Mit der MICA® lassen sich Digitalisierungsprojekte schnell und einfach direkt an Anlagen und Maschinen realisieren. Der modular aufgebaute industrietaugliche Mini-Computer ermöglicht eine Vielzahl von Applikationsszenarien – dank modularer Hardware und flexibler Open-Source-Software auf Linux-Basis, die sich jeder Herausforderung anpassen. Alles verpackt in robuster Mechanik, die speziell für industrielle Umgebungen konzipiert wurde.
„Durch die modulare und offene Plattform lässt sich die MICA® selbst mit individueller Hardware, frei verfügbarer Software und passenden Schnittstellen konfigurieren – ganz nach den industriellen Anforderungen der Kunden“, führt Nimmesgern weiter aus.
Darüber hinaus werden HARTING Lösungen und Produkte aus dem Bereich E-Mobility auf der Messe zu sehen sein.