La capa de administración basada en MICA® conecta instalaciones existentes a la Industria 4.0
La monitorización central de maquinaria y la optimización de procesos son dos de las maneras más rápidas de explotar con mayor eficiencia las instalaciones de producción y las máquinas. Muchas máquinas tienen un ciclo de vida de entre 15, 30 años o más, por lo que una gran parte de las instalaciones de maquinaria existentes no tienen la capacidad de computación y almacenamiento necesaria para adquirir, guardar o comunicar datos relevantes. La capa de administración basada en MICA® permite conectar fácilmente los sistemas existentes a los sistemas de la Industria 4.0.
A menudo, las máquinas más antiguas utilizan también formatos de datos y protocolos de los años 80 y 90 que ya no se usan en los PLC y PC modernos. Como resultado, la virtualización en el controlador no es ni viable económicamente ni deseable en términos de seguridad operativa.
Como solución, las máquinas de moldeo por inyección provistas de Euromap 15, un protocolo desarrollado a finales de la década de los 80, se pueden integrar en la línea de producción HARTING mediante una capa de administración basada en MICA® y luego ser utilizadas como un dispositivo moderno a través de OPC UA. Esta estrategia se puede aplicar a muchas otras máquinas y sistemas con otros protocolos.
Gracias a la bandeja de administración basada en MICA® según RAMI 4.0, se pueden leer parámetros operativos, cargar planes de producción en la máquina en línea y registrar y almacenar datos de manera continua. Estos están luego disponibles para la optimización de procesos, el mantenimiento predictivo o la mejora de productos. El diseño de código abierto modular de MICA® permite el acceso a códigos abiertos, lo que reduce enormemente el tiempo de desarrollo. La modularidad y el uso de un formato JSON intermedio permite integrar otros protocolos de sistema y principales heredados sustituyendo solamente los contenedores de protocolo, por ejemplo MQTT por IBM Bluemix o Microsoft Azure.