Conector de acoplamiento con posición de prueba para distribución de potencia
Hasta ahora, los conectores de acoplamiento únicamente tenían los estados "acoplado" o "no acoplado". En la actualidad, los conectores de Bastidor de Deslizamiento Han-Modular® pueden tener tres posiciones de acoplamiento distintas. En el estado intermedio, denominado "posición de prueba", puede verificarse el circuito de señales de un sistema antes de activar las conexiones de potencia. Como resultado, los componentes eléctricos y electrónicos de los sistemas de distribución de potencia están mejor protegidos.
Estados del Bastidor de Deslizamiento Han-Modular®:
1. "Posición desacoplada":
El conector de señales y el conector de potencia están desenchufados. El cajón no se encuentra en el armario de distribución.
2. "Posición de prueba":
Se empuja el cajón para introducirlo en el armario de distribución y se acopla el conector de señales en el bastidor deslizante. Entre ambos lados del conector de potencia, que está situado junto al conector de señales, se mantiene una distancia de aproximadamente 35 mm para que no se transmita ninguna potencia. El sistema se encuentra en un estado seguro y puede ser comprobado a través del conector de señales insertado.
3. "Posición de funcionamiento":
Una vez realizadas las pruebas, puede empujarse completamente el cajón, incluido el conector de potencia, para introducirlo en el armario de distribución. El conector de señales incluido en el Bastidor Deslizante Han-Modular® se mueve hacia el panel trasero del armario junto con el cajón hasta que el conector de potencia también se encuentre en la posición de funcionamiento. A continuación, el sistema se puede poner en funcionamiento de forma segura.
Ventajas del Bastidor Deslizante Han-Modular®
- Los conectores con posición de prueba integrada permiten un diseño mecánico innovador y económico del sistema de acoplamiento para aplicaciones de potencia.
- Alta flexibilidad en el diseño de la interfaz eléctrica gracias a la amplia gama de opciones ofrecidas por la serie Han-Modular® con más de 100 módulos de conector distintos.
- Los sistemas de bus, por ejemplo Profibus o Ethernet, pueden integrarse fácilmente o añadirse posteriormente.
- Mayores tolerancias mecánicas de las unidades extraíbles.
Una solución mecánicamente sencilla
El Bastidor Deslizante Han-Modular® es idóneo para conectar, en las redes eléctricas, sistemas de control, regulación y conmutación independientes. Este sistema enchufable de gran sencillez mecánica puede adoptar una "posición de prueba" que permite probar el funcionamiento de las conexiones de señales antes de acoplar las conexiones de potencia. De esta manera se garantiza la protección de los componentes del sistema y se reduce el riesgo de interrupción del servicio. El cliente disfruta de ventajas como la sencillez mecánica de la solución y la amplia gama de conectores Han-Modular® que puede concebirse.