온디맨드 웹 세미나
개발 공정 가속화를 위한 고품질 제품 데이터
온디맨드 웹 세미나
웹 세미나 시청하기: 고객님의 myHARTING 계정을 사용하면 즉시 또는 이후에도 비디오를 시청하실 수 있습니다.
목표 데이터 사용 및 관련 공정은 설계(design-in) 시 높은 효율성 향상을 가져올 수 있습니다. 이러한 이유로, HARTING은 해당 제품에 사용자 지원 데이터 패키지를 연결하여, 적재적소에서 올바른 데이터를 사용할 수 있도록 합니다. HARTING은 CADENAS Multi CAD를 제공함으로써 CAD 시스템 시장의 95% 이상을 차지합니다. 이는 150개의 기본 및 고품질 데이터 형식을 HARTING 제품을 위해 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.
따라서, 시간이 많이 소요되는 전환작업이 더 이상 필요하지 않기 때문에 고객 업무량이 줄어들어 시간과 노력이 절약됩니다. 향후, 해당 데이터는 완전한 커넥터 구성을 위해서도 사용 가능하게 될 것입니다. ECAD 데이터(ZUKEN E3, EPLAN)도 버튼만 누르면 통합이 가능하여, 이는 사용자에 의한 별도의 구성요소 데이터 생성이 더 이상 필요하지 않다는 것을 의미합니다.
이번 웹 세미나에는, 다음 내용들이 수록되어 있습니다:
- 제품 데이터의 기능 요소
- 모든 관련 형식의 제품 데이터에 빠르고 손쉽게 액세스할 수 있는 방법
- 귀사 공정 흐름을 최적화하는 방법
웹 세미나 상세 설명
- 언어: 영어
- 진행 시간: 30분 + 의 Q&A 시간
Experts