통합 산업의 모듈화

모듈화는 통합 산업과 스마트 공장이 가져온 변화에 대처하기 위한 기본적인 요건들 중 하나입니다. 여기서, 스마트 공장이란 고정 설비 구성을 포함한 경직된 구조 및 일회성 커미셔닝에서 벗어나는 것을 의미합니다. 오히려, 스마트 공장은 영구적으로 변화하는 대상이며, 바로 이것이 모듈형으로 구조화된 생산 설비가 요구되는 이유입니다.

모듈화를 통해 제조 구성 및 생산 공정을 빠르고 간단히 조정할 수 있습니다. 이로써 다양한 부품의 조합, 새로운 구성의 개발 및 수정, 툴 또는 전체 시설 모듈의 교체 뿐만 아니라 보다 신속한 유지보수 및 서비스 등이 가능하게 됩니다. 결과적으로, 고객의 목적 및 요구사항에 더욱 잘 부합하는 맞춤형 구성을 얻게 됩니다. 모듈형 기계 및 단위 설비들은 서로 손쉽게 연결될 뿐 아니라, 필요할 경우 조정도 가능합니다. 모듈화는 배치 사이즈 소형화의 핵심열쇠이며, 극단적 경우 단 하나의 싱글 배치 구성도 가능합니다. 이로써 품질, 효율 및 생산속도 면에서 대량 생산 기준에 따라 생산 환경을 맞춤구성할 수 있습니다. 다목적 생산 공정은 일관된 모듈화를 통해 가능해집니다. 상당한 비용 절감, 효율성 향상 및 뛰어난 다목적 효과를 얻을 수 있습니다. 

모든 유형의 애플리케이션을 고려한 HARTING 제품과 솔루션은 모듈방식으로 설계되어, 최적의 사용적합성 및 융통성을 고객에게 제공합니다. Han® 커넥터는 모듈 제작을 고려한 다목적 교체 및 확장 가능성을 제공합니다. 

예를 들어, 모듈형 설계를 적용함으로써 커넥터는 특정 애플리케이션에 대한 맞춤형 생산이 가능합니다. HARTING의 Han-Modular®는 50가지 이상의 다양한 모듈형 인서트 포트폴리오를 제공하며, 이들 인서트는 끊임없이 변화하는 산업 니즈에 부합하도록 제작됩니다. 빈번한 체결 주기를 지원하는 Han-Modular® HMC는 모듈 인터페이스로서 사용되기에 적합한 이상적인 제품입니다. 설비 수명 주기 동안의 빈번한 재구성으로 인해, 이러한 고빈도 체결 주기 특성은 제품의 핵심 요구조건이 되었습니다. 

임베디드 지능을 탑재한 덕분에 이들 커넥터 제품은 보다 지능화되어, 추가로 인더스트리 4.0 서비스가 가능합니다. 통합 전류 계측 기능은 에너지 관리를 위한 정보를 제공합니다. 스마트한 잠금 기능으로 커넥터가 실수로 분리되는 사고는 이제 더 이상 발생할 수 없기 때문에, 높은 가용성 및 보안성을 보장합니다.