라이브 웹 세미나
Han® Configurator로 구현하는 모듈화와 디지털화
Han-Modular® Domino 모듈 :
모듈식 산업용 커넥터 레벨업되다
Han-Modular® Domino modules, 은 모듈형 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 더 발전시킬 것입니다. 도미노에 두 개의 사각형이 있는 것처럼, 도미노 모듈은 두 개의 빌딩 블록 또는 큐브로 구성됩니다. 각 도미노 모듈은 작은 탭이 있는 큐브와 큰 탭이 있는 큐브로 구성됩니다. 큐브는 필요에 따라 유연하게 결합하여 모듈을 구성할 수 있습니다.
우리는 고객마다 요구사항이 다르다는 것을 잘 알고 있습니다. 와 함. 께 Han® 컨피규레이터를 사용하면 이제 새로운 커스터마이징 기능으로 인해 고객의 사양에 맞게 맞춤 제작하고 타협 없이 완벽하게 맞는 솔루션을 얻을 수 있습니다.
이 웹 세미나에서는 다음을 확인할 수 있습니다:
- 지침을 포함한 모듈식 산업용 커넥터 소개: 모듈식 대 모노블록.
- 데이터, 전력 및 신호를 결합할 때 모듈형 커넥터의 표준 측면에 대한 자세한 내용.
- 기가비트, 공압 모듈을 포함한 새로운 모듈에 대한 개요.
- 새로운 제품 소개 Han-Modular® Domino 모듈, 최대 50%의 추가 공간 절약 효과를 제공합니다.
- 장점 Domino Modules.
각 세션이 끝난 후 Q&A 세션이 포함됩니다.
- 이벤트 날짜 :
2024년 1월 25일(목) - 시간:
오후 4시 ~ 오후 5시(한국 시간) - 언어:
한국어 및 영어 - 기간:
50분 + 10분 Q&A - 플랫폼:
Zoom 웹 세미나
스피커
주제
작업량 감소, 에너지 비용 절감
조립 시간이 단축되어 전체 노동 투입량이 감소하므로 설치자에게도 이점이 있습니다. 이는 인구 통계학적 변화의 메가트렌드를 반영하고 숙련된 노동자 부족에 대응할 수 있습니다. 더 가볍고 작은 인터페이스는 탈탄소화를 지원합니다. 한 주요 철도 제조업체는 운행 중인 열차가 40년 서비스 수명 동안 무게가 1킬로그램 늘어날 때마다 14,000유로의 에너지 비용을 절감할 수 있다고 계산했습니다. 이 계산은 2015년의 에너지 가격을 기준으로 한 것으로, 오늘날에는 비용 상승으로 인해 그 가치가 훨씬 더 높아졌습니다.