Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet ― in poche parole
Venite a conoscere da vicino l'enabler di IIoT 4.0 grazie a brevi video e a un eBook gratuito.
eBook & videoclip:
la vostra guida rapida.
Dal più piccolo sensore fino al cloud: Single Pair Ethernet (SPE), ovvero Ethernet su doppino semplice, consente la trasmissione di dati senza barriere via Ethernet tramite un solo doppino, con velocità fino a 1 GBit/s e a distanze fino a 1000 metri.
SPE offre l'infrastruttura ideale per le applicazioni industriali nell'era di IIoT e Industry 4.0. L'elevata affidabilità, il trasferimento veloce e sicuro di grandi quantità di dati fanno di SPE la soluzione perfetta per i nuovi requisiti.
SPE rende intelligenti le applicazioni sul campo. Dispositivi, cavi e tecnologia di collegamento diventano più potenti, più piccoli e più resistenti.
Scaricate l'eBook gratuito e i guardate i video, per conoscere meglio Single Pair Ethernet.
Cosa imparerete
- La terminologia di base e le funzioni di SPE.
- Il motivo per cui SPE rappresenta la soluzione perfetta per IIoT ed Industry 4.0.
- I vantaggi offerti da SPE per applicazioni industriali.
- Quali sono i nuovi standard industriali che stanno prendendo piede.
Chi siamo
HARTING Technology Group, con 14 impianti di produzione e 44 società commerciali, è una delle aziende leader al mondo nelle forniture di tecnologia per connettività industriale destinata alle tre linee nevralgiche deputate alla trasmissione di dati, segnali e potenza. L'azienda inoltre produce registratori di cassa per il settore del commercio, attuatori elettromagnetici per la produzione in serie nell'automotive e nell'industria, tecnologia di ricarica per veicoli elettrici oltre a componenti hardware e software per i propri clienti e alle applicazioni nei settori dell'automazione, della meccanica e dell'impiantistica, della robotica e dei trasporti. Nell'esercizio 2017/18, circa 5.000 dipendenti hanno prodotto un fatturato pari a 762 milioni di EURO.